• Due to upcoming Japanese Traditional Holiday, Some suppliers will be closed during 10 - 18 August 2019
    Which may cause some made to order product will take longer delivery lead time >click
    เนื่องด้วยวันหยุดเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 10-18 สิงหาคม 2562
    ซึ่งอาจทำให้สินค้าสั่งทำบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >คลิก

Bolt Clip

[Features]
· Pass the wire rope through the bolt clip and tighten the bolt firmly with tools.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
SYP-8B-ステンレス
SYP-10B-ステンレス
SYP-12B-ステンレス
SYP-30B-ステンレス
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งProduct Size
(mm)
2 Day(s) or more A1.7: Screw Diameter 5.0
2 Day(s) or more A2.0: Screw Diameter 6.0
2 Day(s) or more A2.5: Screw Diameter 8.0
2 Day(s) or more A3.1: Screw Diameter 10.0

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Types Wire Fitting Material Stainless Steel (SUSXM7) Surface Treatment Polishing