(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชันตั้งศูนย์เอง: ป้องกันไม่ให้หนีออกจากจากศูนย์กลาง
· SAPL-A ทั้งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฝาครอบและขนาดของโบลท์มีขนาดใหญ่ ทำให้มีความทนทานค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่สอดคล้องกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 975.58 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | 22 | 18 | ||
฿ 976.35 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 9 | 20.1 ถึง 50.0 | 23 | 21 | ||
฿ 976.82 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 20.1 ถึง 50.0 | 24 | 29 | ||
฿ 977.28 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | 25 | 33 | ||
฿ 977.90 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | 26 | 46 | ||
฿ 978.37 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 13 | 20.1 ถึง 50.0 | 27 | 49 | ||
฿ 1,016.59 ฿ 529.75 | KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 50.1 ถึง 70.0 | 31 | 69 | ||
฿ 984.88 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 70.1 ถึง 100.0 | 32 | 74 | ||
฿ 985.65 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 70.1 ถึง 100.0 | 33 | 78 | ||
฿ 1,022.10 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | 100.1 ถึง 150.0 | 34 | 103 | ||
฿ 1,022.88 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 100.1 ถึง 150.0 | 35 | 108 | ||
฿ 1,125.21 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 200.1 ถึง 300.0 | 47 | 284 | ||
฿ 1,158.83 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 20 | 200.1 ถึง 300.0 | 47 | 294 | ||
฿ 1,259.67 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 300.1 ถึง 500.0 | 47 | 324 | ||
฿ 1,266.50 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 412 | ||
฿ 1,402.48 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 431 | ||
฿ 1,413.09 ฿ 749.79 | KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 28 | 300.1 ถึง 500.0 | 55 | 471 | ||
฿ 1,548.92 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 500.1 ถึง 700.0 | 55 | 510 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง