1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ซีรีส์ A.P.LOCK SAPL-AS

บุชชิ่งแบบไม่มีร่องลิ่ม ซีรีส์ A.P.LOCK SAPL-AS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,342.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชันตั้งศูนย์เอง: ป้องกันไม่ให้หนีออกจากจากศูนย์กลาง
· ความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) นั้นแตกต่างกันเล็กน้อย และยังสามารถติดตั้งกับดุมขนาดเล็กด้วยแรงกดเบา ๆ บนพื้นผิวได้
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.5⌀ ถึง 40⌀ เป็นมาตรฐาน
· มีโครงสร้างที่เรียบง่ายสำหรับการประกอบที่ง่าย
· สามารถเลือกได้ทั้งสินค้าชนิดสแตนเลส (สภาพแวดล้อมสูญญากาศ) หรือสินค้าชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ป้องกันการกัดกร่อน) เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

รหัสสินค้า
SAPL-AS-5X16
SAPL-AS-6X19
SAPL-AS-8X21
SAPL-AS-10X23
SAPL-AS-11X24
SAPL-AS-12X26
SAPL-AS-14X28
SAPL-AS-15X29
SAPL-AS-16X30
SAPL-AS-17X31
SAPL-AS-18X32
SAPL-AS-19X33
SAPL-AS-20X38
SAPL-AS-22X40
SAPL-AS-24X42
SAPL-AS-25X43
SAPL-AS-28X46
SAPL-AS-30X48
SAPL-AS-32X50
SAPL-AS-35X57
SAPL-AS-38X60
SAPL-AS-40X62
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d
(Ø)
ช่วงแรงบิดยอมรับได้
(n •ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลางดุม
(Ø)
แรงบิด อนุญาต
(n •ม.)

฿ 2,342.32

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1052.0 ถึง 20.0162.8

฿ 2,343.53

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1062.0 ถึง 20.0197.8

฿ 2,344.89

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1082.0 ถึง 20.02110.7

฿ 2,345.65

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10102.0 ถึง 20.02312.7

฿ 2,346.41

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 10112.0 ถึง 20.02414.7

฿ 2,347.62

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101220.1 ถึง 50.02624.5

฿ 2,596.69

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101420.1 ถึง 50.02828.4

฿ 2,597.45

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101520.1 ถึง 50.02930.4

฿ 2,598.81

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101620.1 ถึง 50.03032.3

฿ 2,598.81

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101720.1 ถึง 50.03146.1

฿ 2,847.42

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101820.1 ถึง 50.03249

฿ 3,095.43

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 101950.1 ถึง 70.03351.9

฿ 3,353.44

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1020100.1 ถึง 150.038121.6

฿ 3,356.62

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1022100.1 ถึง 150.040133.4

฿ 3,358.90

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1024100.1 ถึง 150.042146.1

฿ 3,360.11

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1025150.1 ถึง 200.043153

฿ 3,609.03

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1028200.1 ถึง 300.046213.8

฿ 3,611.00

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1030200.1 ถึง 300.048229.5

฿ 4,108.97

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1032200.1 ถึง 300.050244.2

฿ 4,125.05

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1035300.1 ถึง 500.057301.1

฿ 4,626.97

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1038300.1 ถึง 500.060403

฿ 5,126.01

SGL KEYLESS BUSHING 1 ชิ้น 8 วัน 1040300.1 ถึง 500.062430.6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Flanged อยู่ตรงกลาง การมี วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ โครงสร้างกระชับ กรวยชนิดเดียว วิธีการขัน เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ )