(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฟังก์ชันตั้งศูนย์เอง: ป้องกันไม่ให้หนีออกจากจากศูนย์กลาง
· ความแตกต่างระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (d) และเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) นั้นแตกต่างกันเล็กน้อย และยังสามารถติดตั้งกับดุมขนาดเล็กด้วยแรงกดเบา ๆ บนพื้นผิวได้
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 4.5⌀ ถึง 40⌀ เป็นมาตรฐาน
· มีโครงสร้างที่เรียบง่ายสำหรับการประกอบที่ง่าย
· สามารถเลือกได้ทั้งสินค้าชนิดสแตนเลส (สภาพแวดล้อมสูญญากาศ) หรือสินค้าชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า (ป้องกันการกัดกร่อน) เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา d (Ø) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางดุม (Ø) | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 902.46 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 5 | 2.0 ถึง 20.0 | 16 | 4.6 | ||
฿ 903.70 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6 | 2.0 ถึง 20.0 | 19 | 10.7 | ||
฿ 904.16 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 6.35 | 2.0 ถึง 20.0 | 20 | 10.7 | ||
฿ 905.09 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 2.0 ถึง 20.0 | 21 | 16.6 | ||
฿ 905.87 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 2.0 ถึง 20.0 | 23 | 19.6 | ||
฿ 906.64 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | 20.1 ถึง 50.0 | 24 | 22.5 | ||
฿ 942.35 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12 | 20.1 ถึง 50.0 | 26 | 36.2 | ||
฿ 943.59 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | 50.1 ถึง 70.0 | 28 | 50.9 | ||
฿ 944.36 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 15 | 50.1 ถึง 70.0 | 29 | 54.8 | ||
฿ 945.76 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 16 | 50.1 ถึง 70.0 | 30 | 58.8 | ||
฿ 980.23 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17 | 70.1 ถึง 100.0 | 31 | 76.4 | ||
฿ 981.00 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | 70.1 ถึง 100.0 | 32 | 80.3 | ||
฿ 1,016.83 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | 70.1 ถึง 100.0 | 33 | 85.2 | ||
฿ 1,127.59 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 20 | 150.1 ถึง 200.0 | 38 | 183 | ||
฿ 1,130.77 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | 200.1 ถึง 300.0 | 40 | 201 | ||
฿ 1,201.79 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 24 | 200.1 ถึง 300.0 | 42 | 252 | ||
฿ 1,203.01 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 200.1 ถึง 300.0 | 43 | 264 | ||
฿ 1,307.19 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | 200.1 ถึง 300.0 | 46 | 295 | ||
฿ 1,343.54 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | 300.1 ถึง 500.0 | 48 | 396 | ||
฿ 1,345.20 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32 | 300.1 ถึง 500.0 | 50 | 423 | ||
฿ 1,430.63 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 35 | 500.1 ถึง 700.0 | 57 | 548 | ||
฿ 1,470.62 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 38 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 60 | 741 | ||
฿ 1,507.72 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 40 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 62 | 779 | ||
฿ 1,493.42 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 42 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 64 | 823 | ||
฿ 1,526.31 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 45 | 700.1 ถึง 1,000.0 | 67 | 882 | ||
฿ 1,673.03 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 48 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 70 | 1117 | ||
฿ 1,761.85 | SGL KEYLESS BUSHING | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 50 | 1,000.1 ถึง 3000.0 | 72 | 1362 |
กำลังโหลด …
ชนิด | Flanged | อยู่ตรงกลาง | การมี | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | S45C |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ชุบนิเกิลโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า | โครงสร้างกระชับ | กรวยชนิดเดียว | วิธีการขัน | เครื่องกล (ชนิด แผ่นเวจ ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง