1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซ่ ข้าวโพด

โซ่ ข้าวโพด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 442.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ช่วยให้สามารถ คลองเลื่อย พาร์ติชันได้อย่างง่ายดายในสถานที่ที่จำเป็นต้องห้ามไม่ให้เข้าเช่นในโรงงานและสถานที่ก่อสร้าง
·สะดวกในการใช้เป็น โซ่ รูปกรวยเพื่อกำหนดสถานที่จัดเก็บในสถาน ที่ จัดเก็บ วัสดุ ชั่วคราวหรือสำหรับขอบเขตที่ไม่อนุญาตให้บุคลากรและยานพาหนะข้ามไป
·สามารถใช้เป็นที่กั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ วัสดุ ร่วงหล่น

รหัสสินค้า
C-256
C-257
C-264
C-265
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกระบวนการเตรียมผิว ขนาด ผลิตภัณฑ์
(มิลลิเมตร)

฿ 442.14

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลืองเรืองแสงW:70, น:650, ง:30

฿ 442.14

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน สีแดงW:70, น:650, ง:30

฿ 542.19

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลืองW:70, น:780, ง:30

฿ 579.00

CHAIN 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง / สีดำW:70, น:780, ง:30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท โซ่ วัสดุ พลาสติก