• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Built-in Pirani Vacuum Gauge MP Series

PDF

Japanese Only

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

MP-100

 
Part Number
MP-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
7 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Pressure Sensor Sensor, Monitor Structure Separate Type, Connector Joint External Dimension Body: 150X100X70 Meter: 80X67X46.5
Power Supply Voltage AC100V, 50/60Hz Products Configuration Controller, Meter, Measuring Element, Measuring Element Cable (4m)

Please check the type/dimensions/specifications of the part MP-100 in the Built-in Pirani Vacuum Gauge MP Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MP-100 ในชุด Built-in Pirani Vacuum Gauge MP Series

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)