(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เทอร์โมคัปเปิล K ชนิด แผ่น
เทอร์โมคัปเปิล type K จากแบรนด์ THREE HIGH
[คุณสมบัติ]
● ขนาดโพรบ (กว้าง X หนา) (mm.) : 7 X 0.3
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ : เทอร์โมคัปเปิล Type K
● ขีดจำกัดอุณหภูมิ (°C) : 200
● สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : มาตรฐาน
● ความยาวสาย (m.): 1, 3 และ 10
● รูปแบบของหางปลา: M3.5 ตัว Y 2 ชุด
● วัสดุ : เทอร์โมคัปเปิลเคลือบด้วยฟลูออโรเรซิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น
วัตถุการวัด | อุณหภูมิ | ชนิด | เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท เทอร์โมคัปเปิล | K |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้าง เทอร์โมคัปเปิล | ประเภท กลาง แยกได้ | โครงสร้าง ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิ | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
จำนวนองค์ประกอบ | 1 | เปลือก ป้องกัน รูปทรง สายยาง | ไม่ ( เทอร์โมคัปเปิล การเคลือบผิว เท่านั้น) | การแนบ รูปทรง ส่วน | ไม่ |
รูปทรง เทอร์มินอล | นำ ไป สายนำไฟฟ้า ชนิดตรง / เชื่อมต่อ ตรง | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน ขดลวด สายนำไฟฟ้า | ฟลูออโรโพลิเมอร์ | วงเงินปกติ(℃) | 200 |
ความเผื่อ | Class 2 (±2.5 °C หรือ ±0.75%) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง