1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ แคลมป์ยึด นิ้วเท้า (CP106)

ที่ แคลมป์ยึด นิ้วเท้า (CP106)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,054.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การติดตั้ง]
· เพื่อป้องกันการยุบตัวของบอดี้หลักเมื่อทำการยึดจับ จำเป็นต้องมีรูไพล็อต (รูที่ใช้พิน) ในการติดตั้ง

รหัสสินค้า
CP106-08015
CP106-10019
CP106-12023SALE
CP106-16025
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงยึดแคลมป์
(กิโลนิวตัน)
แรงบิดขันแน่น อนุญาตให้ กระชับ
(n · m)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (S)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,054.75

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 107253

฿ 3,593.83

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 108.5504

฿ 4,109.62

฿ 2,215.09

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020905

฿ 5,139.36

CLAMPS & STOPPERS 1 ชิ้น 7 วัน 10301506

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ตัวเครื่อง S45C