(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]
· แหวน ปิดปากหมุนได้เหมาะสำหรับชิ้นงานเคลือบสีดำ
· สามารถแลกเปลี่ยนตาไก่ปากได้ เพื่อเปลี่ยนให้พอดีกับโบลท์หัวจมหกเหลี่ยม เมื่อทำการติดตั้ง ให้แนบตาไก่ปากที่ติดกับแขน
รหัสสินค้า |
---|
CP102-08040 |
CP102-10050 |
CP102-12060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงแคลมป์ (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,472.23 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15000 | 5.3 | ||
฿ 13,153.50 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 27000 | 7.1 | ||
฿ 15,496.34 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38000 | 8 |
กำลังโหลด …
แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) | 3,000 ถึง | วัสดุ | S45C | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ดันด้านข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง