(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[การใช้งาน]
·เนื่องจากพื้นที่ แคลมป์ยึด มีขนาดเล็กสามารถ แคลมป์ยึด ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งเป็นไปได้ตามอัตภาพ
·ขัน สกรู ป้องกันการลื่นที่ยึดเข้ากับ สกรูหัวกหกเหลี่ยม ป้องกันการพลิกกลับของ ตัวเครื่อง เมื่อหนีบ
· สามารถแลกเปลี่ยนตาไก่ปากได้ เพื่อเปลี่ยนให้พอดีกับโบลท์หัวจมหกเหลี่ยม เมื่อทำการติดตั้ง ให้แนบตาไก่ปากที่ติดกับแขน
รหัสสินค้า |
---|
CP100-08040 |
CP100-10050 |
CP100-12060 |
CP100-16080 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงแคลมป์ (N) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,806.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9000 | 3 | ||
฿ 8,738.44 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15000 | 4 | ||
฿ 12,328.64 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25000 | 5 | ||
฿ 14,814.06 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 38000 | 6 |
กำลังโหลด …
แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) | 3,000 ถึง | วัสดุ | S45C | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | ดันด้านข้าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง