(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Imao Corporation แคลมป์กดไม้, แคลมป์ยึด & สต๊อปเปอร์ , คลองเลื่อย สายรัด มีการเซาะร่อง (แบบ T-groove) (BJ153-B-T)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,190.72 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2160 | 63 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,270.35 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2160 | 63 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,364.11 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2160 | 63 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,273.45 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2100 | 80 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,324.23 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2100 | 80 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,549.84 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2100 | 80 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,552.94 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2580 | 100 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,632.57 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2580 | 100 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,754.34 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2580 | 100 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,679.36 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2750 | 125 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,758.99 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2750 | 125 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 2,918.26 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2750 | 125 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 2,849.47 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2880 | 160 | M12×1.75 | 108 | ||
฿ 2,929.11 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2880 | 160 | M12×1.75 | 133 | ||
฿ 3,050.88 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2880 | 160 | M12×1.75 | 168 | ||
฿ 3,115.01 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2600 | 80 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,108.06 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2600 | 80 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,406.90 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2600 | 80 | M16×2 | 210 | ||
฿ 3,245.65 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2840 | 100 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,458.34 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2840 | 100 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,589.41 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2840 | 100 | M16×2 | 210 | ||
฿ 3,581.66 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3,000 ถึง | 3110 | 125 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,665.94 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3,000 ถึง | 3110 | 125 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,834.50 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3,000 ถึง | 3100 | 125 | M16×2 | 210 | ||
฿ 3,722.03 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3,000 ถึง | 3340 | 160 | M16×2 | 135 | ||
฿ 3,843.80 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3,000 ถึง | 3340 | 160 | M16×2 | 170 | ||
฿ 3,937.38 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 3,000 ถึง | 3340 | 160 | M16×2 | 210 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง