(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ที่ยึดสำหรับตะขอแบบกดลง BJ130 และ BJ132
[คุณสมบัติ]
· ทำให้การติดตั้งตัวยึดจับของแคลมป์ยึดตะขอ BJ130 และ BJ132 ง่ายขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับชิ้นส่วนโลหะแปรรูปสำหรับจิ๊ก ฯลฯ
หมายเลขรุ่น: BJ530-04 ()
หมายเลขรุ่น: BJ530-06 ()
หมายเลขรุ่น: BJ530-08 ()
หมายเลขรุ่น: BJ530-10 ()
หมายเลขรุ่น: BJ530-12 ()
หมายเลขรุ่น: BJ530-16 ()
สเปค
Drawing ระบุขนาดของที่ยึดตะขอ (BJ530)
รหัสสินค้า | H | D | d หมายเหตุ 1) | H1 | M1 | Lf | M | L | W | แรงขันแน่นที่รับได้ แรงบิด (N · m) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ530-04035 | 35 | 14 | 10 | 16 | M4 × 0.7 | 13 | M6 × 1 | 11 | 12 | 2.7 | 30 |
BJ530-06040 | 40 | 16 | 12 | 19 | M6 × 1 | 14 | M 8 × 1.25 | 14 | 13 | 7 | 45 |
BJ530-08055 | 55 | 24 | 18 | 25 | M 8 × 1.25 | 20 | M 8 × 1.25 | 19 | 22 | 30 | 140 |
BJ530-10063 | 63 | 32 | 20 | 30 | M10 × 1.5 | 21 | M12 × 1.75 | 30 | 30 | 38 (32 - หมายเหตุ 2) | 400 |
BJ530-10080 | 80 | 23 | 500 | ||||||||
BJ530-12080 | 80 | 40 | 25 | 40 | M12 × 1.75 | 25 | M12 × 1.75 | 30 | 36 | 50 (46 - หมายเหตุ 3) | 600 |
BJ530-12100 | 100 | 800 | |||||||||
BJ530-16080 | 80 | 50 | 32 | 40 | M16 × 2 | 25 | M16 × 2 | 30 | 46 | 80 | 930 |
BJ530-16100 | 100 | 1,230 |
หมายเหตุ 1: ค่าพิกัดความเผื่อของ d
หมายเหตุ 2: ค่าสำหรับเมื่อใช้ BJ130-10030
หมายเหตุ 3: ค่าสำหรับเมื่อใช้ BJ130-12060, BJ130-12160
ตัวอย่างการใช้งานเมื่อใช้แคลมป์ยึดตะขอ (BJ130) และแถบข้อต่อ (BJ600)
ตัวอย่างการใช้งานเมื่อใช้แคลมป์ยึดตะขอ (BJ132)
รหัสสินค้า |
---|
BJ530-04035 |
BJ530-06040 |
BJ530-08055 |
BJ530-10063 |
BJ530-10080 |
BJ530-12080 |
BJ530-12100 |
BJ530-16080 |
BJ530-16100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 721.08 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 11 | M4×0.7 | 35 | ||
฿ 800.13 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 14 | M6×1 | 40 | ||
฿ 949.15 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 19 | M8×1.25 | 55 | ||
฿ 1,064.42 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | M10×1.5 | 63 | ||
฿ 1,117.41 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | M10×1.5 | 80 | ||
฿ 1,191.30 ฿ 699.89 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 1,426.34 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | M12×1.75 | 100 | ||
฿ 1,633.95 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | M16×2 | 80 | ||
฿ 1,867.90 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 30 | M16×2 | 100 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง