(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดกดค้างแบบหมุนได้ ขนาดกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่
[คุณสมบัติ]
· แคลมป์ยึดมาตรฐานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางโบลท์ 2 ขนาด คือ M4 และ M6 และแรงยึดจับ 2 ถึง 3.5 kN
· โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมจะขยับขึ้นและลงเพื่อให้สามารถปลดตะขอเกี่ยวได้หลังจากยึดจับ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการยึดจับที่ตำแหน่งต่ำ
· สามารถใช้กับส่วนประกอบจิ๊กตัดเฉือนโลหะ ฯลฯ
มุมมองด้านบน
มุมมองด้านข้าง
บอดี้หลัก |
---|
SCM440 การชุบแข็ง การรมดำ Black Oxide |
รหัสสินค้า | W1 | M | L1 | R | D1 (-0.02 -0.10) | H1 | M1 | L | H | D | W | H2 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BJ132-04018 | 8 | M4 × 0.7 | 14 | 18 | 10 | 14.5 | M4 × 0.7-30L | 12.5 | 24.5 | 14 | 8 | 7.5 | 3 |
BJ132-06022 | 10 | M5 × 0.8 | 17 | 22 | 12 | 17.5 | M6 × 1 -35L | 13.5 | 30.5 | 16 | 10 | 9.5 | 5 |
รหัสสินค้า | แรงยึดแคลมป์ (kN) | แรงขันแน่นที่รับได้ แรงบิด (N · m) | น้ำหนัก (กรัม) |
---|---|---|---|
BJ132-04018 | 2 | 2.7 | 25 |
BJ132-06022 | 3.5 | 7 | 45 |
ตัวอย่างการใช้งาน
ขนาดเมื่อใช้แคลมป์ยึดตะขอที่ฝังอยู่ในบล็อกที่แยกจากกัน
รหัสสินค้า |
---|
BJ132-04018 |
BJ132-06022 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,320.96 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1,000 ถึง 3000 | 2000 | 12.5 | M4×0.7 | 24.5 | ||
฿ 1,380.58 ฿ 705.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3,000 ถึง | 3500 | 13.5 | M5×0.8 | 30.5 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง