(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Imao Corporation แคลมป์กดไม้, แคลมป์ยึด & สต๊อปเปอร์, แคลมป์ยึด & สต๊อปเปอร์ คลองเลื่อย สายรัด ร่อง ช่อง (ชนิด B) (BJ156-B)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,286.45 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 64 | ||
฿ 1,213.14 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 81 | ||
฿ 1,216.24 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 105 | ||
฿ 1,216.24 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 64 | ||
฿ 1,250.63 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 81 | ||
฿ 1,255.28 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 105 | ||
฿ 1,295.87 ฿ 674.24 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8400 | 80 | M8×1.25 | 65 | ||
฿ 1,334.91 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8400 | 80 | M8×1.25 | 80 | ||
฿ 1,338.01 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8400 | 80 | M8×1.25 | 105 | ||
฿ 1,370.85 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12200 | 63 | M10×1.5 | 80 | ||
฿ 1,484.88 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12200 | 63 | M10×1.5 | 109 | ||
฿ 1,498.82 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17700 | 80 | M10×1.5 | 83 | ||
฿ 1,572.21 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17700 | 80 | M10×1.5 | 108 | ||
฿ 1,581.89 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18800 | 100 | M10×1.5 | 81 | ||
฿ 1,625.91 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18800 | 100 | M10×1.5 | 111 | ||
฿ 1,617.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 86 | ||
฿ 1,623.14 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 107 | ||
฿ 1,828.20 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 141 | ||
฿ 1,787.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 107 | ||
฿ 1,946.88 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 141 | ||
฿ 1,946.88 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 84 | ||
฿ 1,990.57 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 109 | ||
฿ 2,149.83 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 139 | ||
฿ 2,151.38 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 84 | ||
฿ 2,157.58 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 109 | ||
฿ 2,279.35 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 139 | ||
฿ 2,275.95 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 85 | ||
฿ 2,319.64 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 110 | ||
฿ 2,478.91 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 140 | ||
฿ 2,310.05 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 106 | ||
฿ 2,370.78 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 136 | ||
฿ 2,542.45 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 176 | ||
฿ 2,561.34 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 109 | ||
฿ 2,622.08 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 139 | ||
฿ 2,829.64 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 174 | ||
฿ 2,775.14 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 107 | ||
฿ 2,835.88 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 142 | ||
฿ 3,007.54 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 177 | ||
฿ 2,992.05 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 107 | ||
฿ 3,052.78 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 142 | ||
฿ 3,186.95 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 177 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง