(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Imao Corporation แคลมป์กดไม้ , คลองเลื่อย สายรัด ร่อง (ชนิด A) (BJ156-A)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,322.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 51 | ||
฿ 1,325.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 66 | ||
฿ 1,361.55 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 51 | ||
฿ 1,364.65 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 66 | ||
฿ 1,481.78 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8400 | 80 | M8×1.25 | 55 | ||
฿ 1,484.88 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 8400 | 80 | M8×1.25 | 66 | ||
฿ 1,487.98 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 12200 | 63 | M10×1.5 | 62 | ||
฿ 1,614.09 ฿ 838.36 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12200 | 63 | M10×1.5 | 80 | ||
฿ 1,565.30 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 17700 | 80 | M10×1.5 | 63 | ||
฿ 1,618.99 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18800 | 100 | M10×1.5 | 66 | ||
฿ 1,742.37 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18800 | 100 | M10×1.5 | 81 | ||
฿ 1,736.17 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 1,742.37 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 1,818.90 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 1,823.55 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,020.31 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 2,026.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,187.32 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 80 | ||
฿ 2,193.52 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,350.94 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 85 | ||
฿ 2,355.59 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 101 | ||
฿ 2,201.27 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 81 | ||
฿ 2,246.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 96 | ||
฿ 2,451.01 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 84 | ||
฿ 2,497.80 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 99 | ||
฿ 2,628.87 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 87 | ||
฿ 2,711.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 102 | ||
฿ 2,844.23 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 87 | ||
฿ 2,928.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 102 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง