(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยูนิตกำหนดตำแหน่ง IMAO CORPORATION, แคลมป์รัศมีแบบต๊าป (BJ156)
รหัสสินค้า |
---|
BJ156-08050 |
BJ156-08063 |
BJ156-08080 |
BJ156-10063 |
BJ156-10080 |
BJ156-10100 |
BJ156-12063 |
BJ156-12080 |
BJ156-12100 |
BJ156-12125 |
BJ156-12160 |
BJ156-16080 |
BJ156-16100 |
BJ156-16125 |
BJ156-16160 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงยึดแคลมป์ (N) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว M | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 689.43 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7600 | 50 | M8×1.25 | 12 | ||
฿ 711.22 ฿ 380.86 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8300 | 63 | M8×1.25 | 12 | ||
฿ 760.47 ฿ 418.49 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8400 | 80 | M8×1.25 | 16 | ||
฿ 758.39 ฿ 454.28 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12200 | 63 | M10×1.5 | 12 | ||
฿ 839.77 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 17700 | 80 | M10×1.5 | 16 | ||
฿ 969.29 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18800 | 100 | M10×1.5 | 19 | ||
฿ 844.42 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21600 | 63 | M12×1.75 | 16 | ||
฿ 963.87 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 21000 | 80 | M12×1.75 | 16 | ||
฿ 1,241.03 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25800 | 100 | M12×1.75 | 19 | ||
฿ 1,380.11 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27500 | 125 | M12×1.75 | 19 | ||
฿ 1,570.89 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 32500 | 160 | M12×1.75 | 25 | ||
฿ 1,164.50 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 26000 | 80 | M16×2 | 19 | ||
฿ 1,466.90 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25300 | 100 | M16×2 | 22 | ||
฿ 1,592.11 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 31100 | 125 | M16×2 | 25 | ||
฿ 1,945.98 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 33400 | 160 | M16×2 | 25 |
กำลังโหลด …
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 3,000 ถึง | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง