(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
นาโกย่า, ฟิตติ้งสำหรับท่อ , ข้อ ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อ ชนิดเกลียวใน ท่อเหล็ก ท่อเหล็ก , หัวฉีด สายยาง .
รหัสสินค้า |
---|
WHN6A |
WHN8A |
WHN10A |
WHN15A |
WHN20A |
WHN25A |
WHN32A |
WHN40A |
WHN50A |
WHN65A |
WHN80A |
WHN100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.34 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/8B | 10.5 | ||
฿ 253.34 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/4B | 13.8 | ||
฿ 254.29 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/8B | 17.3 | ||
฿ 304.07 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1/2B | 21.7 | ||
฿ 331.28 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3/4B | 27.2 | ||
฿ 383.28 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1B | 34 | ||
฿ 524.18 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/4B | 42.7 | ||
฿ 585.86 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1/2B | 48.6 | ||
฿ 750.94 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2B | 60.5 | ||
฿ 1,567.07 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 1/2B | 76.3 | ||
฿ 1,790.21 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3B | 89.1 | ||
฿ 2,192.55 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B | 114.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวนอก |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (การ ไหลของ ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน/ การเต้นเป็นจังหวะซึ่งเป็น 220 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ แรงดันใช้งานสูงสุด (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 2.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง