(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· วัสดุ: สแตนเลส / ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ, อากาศ, ไอน้ำ, แก๊ส, น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
U6A |
U8A |
U10A |
U15A |
U20A |
U25A |
U32A |
U40A |
U50A |
U65A |
U80A |
U100A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 579.81 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 / 8B (6 A) | ||
฿ 588.88 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 4B (8 A) | ||
฿ 602.79 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 8B (10 A) | ||
฿ 648.74 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 827.74 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 1,059.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 1,329.57 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 1,701.05 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 2,328.22 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 4,189.88 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 6,023.34 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 8,756.71 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ตัวเมีย- ข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวใน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SCS13A (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: -20 ถึง 40 ℃)(MPa) | 2 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 100 ℃)(MPa) | 1.65 |
รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ใช่การกระแทก (อุณหภูมิ: 150 ℃)(MPa) | 1.5 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 200 ℃)(MPa) | 1.4 | รายละเอียดของ ความดัน การทำงานสูงสุดที่ไม่ทำให้เกิดการกระแทก (อุณหภูมิ: 220 ℃)(MPa) | 1.35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง