(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Nagoya ฟิตติ้งชนิดเกลียว หน้าแปลนชนิดเกลียว ฟิตติ้งชนิดเกลียวสำหรับท่อเหล็ก นิปเปิล VB
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 137.72 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 34 | ||
฿ 144.19 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 50 | ||
฿ 162.68 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 65 | ||
฿ 177.09 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 75 | ||
฿ 193.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 100 | ||
฿ 208.52 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 125 | ||
฿ 229.68 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 150 | ||
฿ 146.35 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 38 | ||
฿ 173.33 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 50 | ||
฿ 193.40 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 65 | ||
฿ 202.47 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 75 | ||
฿ 214.57 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 100 | ||
฿ 241.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 125 | ||
฿ 265.97 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 150 | ||
฿ 205.50 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 42 | ||
฿ 208.52 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 50 | ||
฿ 226.66 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 65 | ||
฿ 241.78 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 75 | ||
฿ 284.11 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 100 | ||
฿ 317.37 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 125 | ||
฿ 344.58 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1B (25 A) | 150 | ||
฿ 259.92 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 50 | ||
฿ 287.13 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 65 | ||
฿ 299.23 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 75 | ||
฿ 347.60 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 100 | ||
฿ 414.12 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 125 | ||
฿ 458.77 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 150 | ||
฿ 299.23 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 50 | ||
฿ 335.51 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 65 | ||
฿ 365.74 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 75 | ||
฿ 434.65 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 100 | ||
฿ 485.90 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 125 | ||
฿ 531.13 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 150 | ||
฿ 414.12 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 58 | ||
฿ 449.72 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 65 | ||
฿ 464.80 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 75 | ||
฿ 546.21 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 100 | ||
฿ 618.58 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 125 | ||
฿ 695.31 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2B (50 A) | 150 | ||
฿ 886.17 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 70 | ||
฿ 1,018.82 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 100 | ||
฿ 1,121.62 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 125 | ||
฿ 1,239.54 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 150 | ||
฿ 1,149.22 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3B (80 A) | 78 | ||
฿ 1,224.42 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 100 | ||
฿ 1,318.15 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 125 | ||
฿ 1,387.69 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | 150 | ||
฿ 1,551.35 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4B (100 A) | 90 | ||
฿ 1,614.45 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 100 | ||
฿ 1,820.05 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 125 | ||
฿ 1,977.28 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | 150 | ||
฿ 3,392.28 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5B (125 A) | 103 | ||
฿ 4,027.22 | NYA PIPE SUPPORT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | 103 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | หัวฉีด คู่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | R | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 2 | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบสังกะสี | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 2.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน ซึ่งเป็น 300 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.0 | รายละเอียด แรงดันใช้งานสูงสุด (การ ไหลของ ไอ / อากาศ / ก๊าซ / น้ำมัน/ การเต้นเป็นจังหวะซึ่งเป็น 220 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 1.4 |
รายละเอียดของ แรงดันใช้งานสูงสุด (การไหลสม่ำเสมอซึ่งเป็น 120 ℃หรือน้อยกว่า)(MPa) | 2.0 | สเปค | บุด้วยพีวีซีแข็ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง