(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวรองรับมาตรฐานสำหรับแผ่นรองจุดสต๊อปเปอร์ของ Imao Corporation (BJ300)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | H (มิลลิเมตร) | D (φ) | M (มิลลิเมตร) | H1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 800.76 ฿ 427.85 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 25 | M8 | 7 | ||
฿ 841.18 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 25 | M8 | 7 | ||
฿ 896.80 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 25 | M8 | 7 | ||
฿ 973.97 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 25 | M8 | 7 | ||
฿ 961.72 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 25 | M8 | 7 | ||
฿ 1,040.73 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 25 | M8 | 7 | ||
฿ 959.70 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 32 | M10 | 9 | ||
฿ 1,038.25 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 32 | M10 | 9 | ||
฿ 1,080.54 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 32 | M10 | 9 | ||
฿ 1,085.97 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 32 | M10 | 9 | ||
฿ 1,242.60 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 32 | M10 | 9 | ||
฿ 1,326.57 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 32 | M10 | 9 | ||
฿ 992.83 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 40 | M12 | 7 | ||
฿ 975.66 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 40 | M12 | 12 | ||
฿ 1,059.94 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 40 | M12 | 12 | ||
฿ 1,108.28 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 40 | M12 | 12 | ||
฿ 1,234.71 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 40 | M12 | 12 | ||
฿ 1,289.24 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 40 | M12 | 12 | ||
฿ 1,721.80 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 40 | M12 | 22 | ||
฿ 1,862.17 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 40 | M12 | 22 | ||
฿ 1,411.32 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 50 | M16 | 8 | ||
฿ 1,492.50 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 32 | 50 | M16 | 15 | ||
฿ 1,547.04 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 40 | 50 | M16 | 15 | ||
฿ 1,679.66 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 50 | 50 | M16 | 15 | ||
฿ 1,820.03 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 63 | 50 | M16 | 15 | ||
฿ 2,111.91 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 80 | 50 | M16 | 35 | ||
฿ 2,414.64 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 100 | 50 | M16 | 35 | ||
฿ 2,804.76 | SUPPORTERS & JACKS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 125 | 50 | M16 | 35 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง