1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอกรองรับตัวระบุตำแหน่ง (M12, M16) BJ400

ปลอกรองรับตัวระบุตำแหน่ง (M12, M16) BJ400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,985.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
BJ400-12025
BJ400-12050
BJ400-12075
BJ400-16050
BJ400-16075
BJ400-16100
BJ400-16125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง
(Ø)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
โบลท์กำหนดตำแหน่ง ส่วน เม็ดมีด โบลต์ d1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,985.79

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1040402540

฿ 2,149.90

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1040405040

฿ 2,387.20

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1040407540

฿ 3,343.00

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1050505050

฿ 3,719.02

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1050507550

฿ 4,028.97

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 10505010050

฿ 4,368.40

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 10505012550

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน แบบตรง/ ด้วยการ ตัวระบายอากาศ รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า แบบกลม รูปทรงปลายด้านเข้า แบน
รูปทรงด้านเข้า มีรูเกลียว รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง กระบวนการเตรียมผิว เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว วัสดุ เหล็กกล้า ประเภทเหล็กกล้า S55C
ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า ±0.01