1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์รองรับแบบธรรมชาติ (ชนิดคันโยกลูกเบี้ยว) (BJ352)

อุปกรณ์รองรับแบบธรรมชาติ (ชนิดคันโยกลูกเบี้ยว) (BJ352)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,558.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ยึดชิ้นงานโดยไม่ให้ผิดรูปและป้องกันการสั่นสะเทือนและการบิด
[คุณสมบัติ]
· มาพร้อมสปริงแผ่นดิสก์ในตัวเพื่อป้องกันการคลายตัว

รหัสสินค้า
BJ352-05001
BJ352-06001
BJ352-08001
BJ352-10001
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงดูดจับ
(N)
ความสูง ตัวเครื่อง หลัก H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)

฿ 5,558.91

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 5 วัน 10500245

฿ 5,967.99

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 5 วัน 10700296

฿ 6,813.93

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 10900378

฿ 7,883.40

SUPPORTERS & JACKS 1 ชิ้น 7 วัน 1012004210

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ยูนิตซัพพอร์ต วัสดุ ตัวเครื่อง SC45C กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก เคลือบผิวแบล็คออกไซด์
วัสดุ เพลา SK95 การรักษาความร้อน เพลา การชุบแข็งและการอบคืนตัว กระบวนการเตรียมผิว เพลา เคลือบผิวแบล็คออกไซด์