(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งได้ด้วยการใช้ประแจขันส่วนที่เป็นร่องสองด้าน
รหัสสินค้า |
---|
RGF65-M8 |
RGF80-M10 |
RGF100-M12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | ความหนาของมือจับ D (มิลลิเมตร) | ความยาวของมือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 393.79 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | 22 | 65 | ||
฿ 754.98 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | 24 | 80 | ||
฿ 842.89 | IMA GRIP | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M12 | 27 | 101 |
กำลังโหลด …
ประเภท | รูปทรง หมุน | รูปทรง | ประเภทติด (แบบตรง) | วัสดุส่วนมือจับ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
พื้นผิวของมือจับ | ไม่ | วัสดุส่วนติดตั้ง | SUM24L | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ไม่ |
วิธีการติดตั้ง | เกลียวนอก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง