1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแท่งตรง PGPA

มือจับแท่งตรง PGPA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 197.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· คุณสมบัติของวัสดุเรซิ่นอาจเสื่อมสภาพลงเมื่อใช้งานภายใต้อุณหภูมิสูงและความชื้นสูง

รหัสสินค้า
PGPA65-M8
PGPA65-M10
PGPA80-M8
PGPA80-M10
PGPA80-M12
PGPA90-M10
PGPA90-M12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว ความหนาของมือจับ D
(มิลลิเมตร)
ความยาวของมือจับ
(มิลลิเมตร)

฿ 200.75

IMA GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10M824.565

฿ 200.75

IMA GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10M1024.565

฿ 197.17

IMA GRIP 1 ชิ้น 7 วัน 10M826.580

฿ 218.57

IMA GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10M1026.580

฿ 218.10

IMA GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10M1226.580

฿ 208.85

IMA GRIP 1 ชิ้น 7 วัน 10M1028.590

฿ 231.16

IMA GRIP 1 ชิ้น 8 วัน 10M1228.590

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท รูปทรง ยึดอยู่กับที่ รูปทรง ประเภทติด (แบบตรง) วัสดุส่วนมือจับ โพลีเอไมด์
พื้นผิวของมือจับ ไม่ วัสดุส่วนติดตั้ง โพลีเอไมด์ กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง ไม่
วิธีการติดตั้ง เกลียวใน