(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ FK (ด้านยึดอยู่กับที่, แบบกลม) มีส่วนประกอบหลักคือบอดี้หลัก ตลับลูกปืน ตัวปิด สเปเซอร์ ซีลน้ำมัน ล็อคนัท และสกรูหัวจมหกเหลี่ยม ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง่าย และสามารถใช้ในพื้นที่แคบได้
[คุณสมบัติ]
· ผสมผสานกับตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมที่มีความละเอียดและความแข็งสูง
· พื้นผิวทั้งหมดมีการป้องกันสนิม
· การออกแบบกะทัดรัด ติดตั้งง่าย นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในพื้นที่แคบได้อีกด้วย
· สามารถติดตั้งบนอุปกรณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องดำเนินการอื่นใด
· มีรุ่นและขนาดหลากหลาย
[การใช้งาน]
อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติในอุตสาหกรรม, เครื่องมือจักรกล, เครื่องมือทดสอบ, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่นๆ
(1) บอดี้หลักชุดยึดบอลสกรู: 1
(2) ตลับลูกปืนเม็ดกลมหน้าสัมผัสเชิงมุม: 1 ชุด
(3) ฝาครอบ: 1
(4) สเปสเซอร์: 2
(5) ซีลน้ำมัน: 2
(6) ล็อคนัท: 1 ชิ้น
(7) สกรูตัวหนอนจับยึด: 2
รหัสสินค้า | d1 | L | H | F | E | D (*1) | A | PCD | B | รวม A | รวม B | X | Y | Z | M | T | น้ำหนัก (กก.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | T1 | L2 | T2 | ||||||||||||||||
FK06 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 12 | 0.1 |
FK08 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 14 | 0.16 |
FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | M3 | 16 | 0.25 |
FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 5 | M4 | 19 | 0.26 |
FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 | 0.4 |
FK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 | 50 | 77 | 62 | 61 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 24 | 0.85 |
FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 | 1.2 |
FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 60 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | M6 | 35 | 1.6 |
FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 17 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | M6 | 40 | 2.38 |
*1: สำหรับค่าพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D โปรดอ้างอิงถึงตารางความแม่นยำสำหรับชุดลูกปืนจับยึดปลายเพลาชนิดมาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
FK8 |
FK10 |
FK12 |
FK15 |
FK20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d1 (Ø) | ความหนา L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A (Ø) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,200.88 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 14 | 43 | 35 | ||
฿ 2,902.63 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | 17 | 52 | 42 | ||
฿ 2,993.86 ฿ 1,949.60 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 17 | 54 | 44 | |
฿ 3,257.89 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 17 | 63 | 52 | ||
฿ 4,310.09 | SUPPORT UNIT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 20 | 30 | 85 | 68 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ด้าน ยึดอยู่กับที่ | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | วิธีการติดตั้ง | การติดตั้งด้านข้าง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทตลับลูกปืน | ตลับลูกปืน/รองลื่น หน้าสัมผัส เชิงมุม | เกรด ตลับลูกปืน/รองลื่น | Class 5 | กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ |
วัสดุ อุปกรณ์รองรับท่อ | เหล็กกล้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง