1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักล็อคตำแหน่ง (ชนิดแหวน)

สลักล็อคตำแหน่ง (ชนิดแหวน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สลักล็อคตำแหน่งพร้อมแหวนกุญแจ
[คุณสมบัติ]
· สามารถตั้งและปล่อยตำแหน่งการดึงกลับหัวสูบได้โดยการดึงแหวนกุญแจ
· เมื่อปล่อย สปริงภายในจะดันให้หัวสูบกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· สายไฟสามารถต่อกับแหวนกุญแจเพื่อควบคุมการทำงานระยะไกล
·อุณหภูมิทนความร้อน: 180°C
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นสต๊อปเปอร์ สำหรับการกำหนดตำแหน่ง การวางตำแหน่ง ฯลฯ สำหรับอุปกรณ์จับยึดและอุปกรณ์เครื่องกล

สเปคของสลักล็อคตำแหน่ง (ชนิดแหวน )

ลักษณะภายนอกของ SDXR-W (เหล็กกล้า)

ลักษณะภายนอกของ SDXR-W (เหล็กกล้า)

SDXR-AW-SUS (SUS)

SDXR-AW-SUS (SUS)

Drawing ระบุขนาดของชนิดมีวงแหวน

Drawing ระบุขนาดของชนิดมีวงแหวน

ตารางขนาด

ขนาดd
(-0.02)
(-0.04)
SML1AD1WTโหลด (N)
ต่ำสุดถึงสูงสุด
สำหรับใช้งานเฉพาะด้าน
ประแจ
SDXR-W
SDXR-W-SUS
SDXR-AW-SUS
844M8 × 1211151346 ถึง 12SDX8Z
1055M10 × 1241.3231755 ถึง 12SDX10Z
1266M12 × 1.5281.81966 ถึง 14SDX12Z
1688M16 × 1.5362.32824815 ถึง 35SDX16Z
201010M20 × 1.5402.8301015 ถึง 34SDX20Z

ตารางวัสดุ

ชนิดบอดี้หลักคอยล์สปริงส่วนปลายพวงกุญแจ
SDXR-WSUM22L
การรมดำ Black Oxide
SUS302WPASUM22L
HRC58 ถึง 62
SUS301
SDXR-W-SUSSUS303SUS420
HRC53 ถึง 55
SDXR-AW-SUSSUS303
เหล็กกล้าSUS ผ่านการชุบแข็งส่วนปลายSUS ไม่มีการชุบแข็งส่วนปลายน้ำหนัก
(กรัม)
รหัสสินค้ารหัสสินค้ารหัสสินค้า
SDXR 8WSDXR 8W-SUSSDXR 8AW-SUS9
SDXR 10WSDXR 10W-SUSSDXR 10AW-SUS22
SDXR 12WSDXR 12W-SUSSDXR 12AW-SUS29
SDXR 16WSDXR 16W-SUSSDXR 16AW-SUS78
SDXR 20WSDXR 20W-SUSSDXR 20AW-SUS134

ตารางความแข็งแรงเชิงกลของส่วนปลาย

ขนาดแรงเฉือนที่รับได้ (N)
SDXR-W
SDXR-W-SUS
SDXR-AW-SUS
8377
10589
12848
161,507
202,355
รหัสสินค้า
SDXR8AW-SUS
SDXR8W
SDXR8W-SUS
SDXR10AW-SUS
SDXR10W
SDXR10W-SUS
SDXR12AW-SUS
SDXR12W
SDXR12W-SUS
SDXR16AW-SUS
SDXR16W
SDXR16W-SUS
SDXR20AW-SUS
SDXR20WSALE
SDXR20W-SUS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเพลา OD
(มิลลิเมตร)
d
(Ø)
S
(มิลลิเมตร)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ L
(มิลลิเมตร)
วัสดุส่วนปลาย การชุบแข็งส่วนปลาย กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์

฿ 900.02

INDEX PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10844[สเตนเลส] SUS30340[สเตนเลส] SUS301ไม่ไม่

฿ 510.69

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 10844[เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ40[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 911.60

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 5 วัน 10844[สเตนเลส] SUS30340[สเตนเลส] SUS420[ชุบแข็ง] ชุบแข็งไม่

฿ 1,051.83

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 101055[สเตนเลส] SUS30352[สเตนเลส] SUS301ไม่ไม่

฿ 683.33

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 101055[เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ52[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 1,051.33

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 101055[สเตนเลส] SUS30352[สเตนเลส] SUS420[ชุบแข็ง] ชุบแข็งไม่

฿ 992.39

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 101866[สเตนเลส] SUS30357[สเตนเลส] SUS301ไม่ไม่

฿ 515.25

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 101866[เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ57[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 992.39

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 101866[สเตนเลส] SUS30357[สเตนเลส] SUS420[ชุบแข็ง] ชุบแข็งไม่

฿ 1,195.64

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 102488[สเตนเลส] SUS30372[สเตนเลส] SUS301ไม่ไม่

฿ 100.00

IMAO 1 ชิ้น ขอราคา 102488[เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ72[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 1,192.59

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 102488[สเตนเลส] SUS30372[สเตนเลส] SUS420[ชุบแข็ง] ชุบแข็งไม่

฿ 1,741.37

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 10301010[สเตนเลส] SUS30378[สเตนเลส] SUS301ไม่ไม่

฿ 1,000.04

฿ 556.92

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10301010[เหล็กกล้า] SUM22L การชุบออกไซด์สีดำ78[เหล็กกล้า] SUM22Lไม่เคลือบผิวแบล็คออกไซด์

฿ 1,738.32

IMA INDEX PLUNGER 1 ชิ้น 7 วัน 10301010[สเตนเลส] SUS30378[สเตนเลส] SUS420[ชุบแข็ง] ชุบแข็งไม่

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ด้วย แหวน กลไก ล็อค กลับ วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
ความยาวโดยรวม มาตรฐาน สแตนเลสทั้งหมด ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย ไม่
น๊อตตัวเมีย นัทเดี่ยว