(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมุดล็อคตำแหน่งน้ำหนักเบาทำจากพลาสติก
[คุณสมบัติ]
· ชนิด EKIP-SUS และ EKIP-W-SUS เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องป้องกันสนิม
· หมุดล็อคตำแหน่งแบบทำงานด้วยมือ สามารถกำหนดและปล่อยตำแหน่งการดึงเดือยล็อคได้อย่างง่ายดายโดยการดึงปุ่มบิด เมื่อปล่อย สปริงในตัวจะดึงเดือยล็อคกลับสู่ตำแหน่งเดิม
· สามารถเลือกวัสดุเดือยล็อคเป็นเหล็กกล้าหรือสแตนเลสก็ได้
· ทนความร้อนได้ตั้งแต่ -30° ถึง 130°C
[การใช้งาน]
· สามารถดึงหมุดเข้าแบบแมนนวลได้ สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องยกเลิกการล็อคและวางตำแหน่งแบบแมนนวล
ลักษณะภายนอกของ EKIP / EKIP-SUS
ลักษณะภายนอกของ EKIP-W / EKIP-W-SUS
ขนาดภายนอกของ EKIP / EKIP-SUS
ขนาดภายนอกของ EKIP-W / EKIP-W-SUS
ชนิด | บอดี้หลัก | ลูกบิด | น็อตล็อค | คอยล์สปริง | ส่วนปลาย |
---|---|---|---|---|---|
EKIP EKIP-W | โพลีเอไมด์ (ใยแก้วแบบเสริมแรง) สีดำ | โพลีเอไมด์ (ใยแก้วแบบเสริมแรง) ผิวด้าน/ผิวไม่มันวาว สีดำ | โพลีเอไมด์ (ใยแก้วแบบเสริมแรง) สีดำ | SUS302 | SUM24L การรมดำ Black Oxide HRC30 ถึง 50 |
EKIP-SUS EKIP-W-SUS | SUS303 | ||||
ขนาด | d (-0.1) (-0.15) | S | A | M | L1 | L | W1 | T1 | W | T | โหลด (N) ต่ำสุดถึงสูงสุด | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKIP EKIP-SUS | 16 | 8 | 8 | 3.2 | M16 × 1.5 | 26 | 68 | 19 | 8 | 24 | 10 | 11 ถึง 30 | |
EKIP-W EKIP-W-SUS | 20 | 10 | 10 | 4 | M20 × 1.5 | 33 | 79 | 22 | 10 | 30 | 11 | 19 ถึง 45 |
เหล็กกล้า | SUS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
นัทเดี่ยว | นัทคู่ | นัทเดี่ยว | นัทคู่ | ||||
รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) | รหัสสินค้า | น้ำหนัก (ก.) |
EKIP16 | 47 | EKIP16W | 51 | EKIP16-SUS | 47 | EKIP16W-SUS | 51 |
EKIP20 | 62 | EKIP20W | 70 | EKIP20-SUS | 62 | EKIP20W-SUS | 70 |
รหัสสินค้า: EKIP16
แรงบิดขันแน่นสูงสุด: 18 N⋅m
โหลดที่ทำให้ขาด F: 5,900 N
รหัสสินค้า: EKIP-W20
แรงบิดขันแน่นสูงสุด: 25 N⋅m
โหลดที่ทำให้ขาด F: 7,700 N
รหัสสินค้า: EKIP-SUS16
แรงบิดขันแน่นสูงสุด: 18 N⋅m
โหลดที่ทำให้ขาด F: 4,400 N
รหัสสินค้า: EKIP-W-SUS20
แรงบิดขันแน่นสูงสุด: 25 N⋅m
โหลดที่ทำให้ขาด F: 6,800 N
รหัสสินค้า |
---|
EKIP16 |
EKIP16-SUS |
EKIP16W |
EKIP16W-SUS |
EKIP20 |
EKIP20-SUS |
EKIP20W |
EKIP20W-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เพลา OD (มิลลิเมตร) | d (Ø) | S (มิลลิเมตร) | L (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนปลาย | กระบวนการเตรียมผิวส่วนปลาย | การชุบแข็งส่วนปลาย | น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.72 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | 68 | [เหล็กกล้า] SUM24L การชุบออกไซด์สีดำ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,001.02 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | 68 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 779.99 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | 68 | [เหล็กกล้า] SUM24L การชุบออกไซด์สีดำ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | นัทคู่ | ||
฿ 1,083.34 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 8 | 8 | 68 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ | ||
฿ 964.44 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 10 | 79 | [เหล็กกล้า] SUM24L การชุบออกไซด์สีดำ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,381.62 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 10 | 79 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | นัทเดี่ยว | ||
฿ 1,012.72 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 10 | 79 | [เหล็กกล้า] SUM24L การชุบออกไซด์สีดำ | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | [ชุบแข็ง] การชุบแข็ง และการ การอบคืนตัว | นัทคู่ | ||
฿ 2,160.59 | IMA INDEX PLUNGER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 30 | 10 | 10 | 79 | [สเตนเลส] SUS303 | ไม่ | ไม่ | นัทคู่ |
กำลังโหลด …
ประเภท | มาตรฐาน | กลไก ล็อค | กลับ | วิธีการติดตั้ง | ชนิดเกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) สีดำ | ความยาวโดยรวม | มาตรฐาน | สแตนเลสทั้งหมด | ไม่เข้า สอดคล้องตามมาตรฐาน |
กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง