(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บุชชิ่ง สำหรับ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี
[คุณสมบัติ]
· บุชชิ่ง ที่จะใช้เมื่อ พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนีต้องการ การวางตำแหน่ง งานละเอียด
·ใช้เป็น คลองเลื่อย มี พลั้งเจอร์/เหล็กดัน ดัชนี
·อุณหภูมิทนความร้อน:80 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ประเภท ตำแหน่ง สูง
ลักษณะภายนอก ของ HPNDX-SB
ลักษณะภายนอก ของ HPNDX-SB-SUS
HPNDX-SB การ ดรออิ้งบอกขนาด
เหล็กกล้า | SUS | d (H7) | D (N6) | L (+0.2) (0) | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|
รหัสรุ่น/ Part number | รหัสรุ่น/ Part number | ||||
HPNDX10SB | HPNDX10SB-SUS | 5 | 8 | 6 | 2 |
HPNDX12SB | HPNDX12SB-SUS | 6 | 10 | 7 | 3 |
HPNDX16SB | HPNDX16SB-SUS | 8 | 13.5 | 9.5 | 7 |
HPNDX20SB | HPNDX20SB-SUS | 10 | 17 | 11.5 | 13 |
ขนาด | d₃ (H7) | |
---|---|---|
HPNDX-SB HPNDX-SB-SUS | 10 | 8 |
12 | 10 | |
16 | 13.5 | |
20 | 17 |
HPNDX-SB: SUM22L, การ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ HRC58 ถึง 64
HPNDX-SB-SUS: SUS420, HRC54 ถึง 56
ขนาดการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ขนาดการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ขนาดการติดตั้ง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
ขนาด | ขนาด การทําแชมเฟอร์ แนะนำ | |
---|---|---|
HPNDX-S HPNDX-S-SUS | 10 | ลบมุม 60 °, ความลึก 2.5 |
12 | ลบมุม 60 °, ความลึก 3.5 | |
16 | ||
20 |
หากขันสกรูของดรรชนีลงในจานอย่างสมบูรณ์
รหัสสินค้า |
---|
HPNDX10SB |
HPNDX10SB-SUS |
HPNDX12SB |
HPNDX12SB-SUS |
HPNDX16SB |
HPNDX16SB-SUS |
HPNDX20SB |
HPNDX20SB-SUS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 682.94 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L | 8 | ||
฿ 910.07 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | SUS420 | 8 | ||
฿ 720.54 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SUM22L | 10 | ||
฿ 1,416.67 | IMAO | 1 ชิ้น | 19 วัน | 10 | SUS420 | 10 | ||
฿ 797.77 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L | 13.5 | ||
฿ 986.80 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS420 | 13.5 | ||
฿ 837.92 | IMA PLUNGER ACCESSORY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUM22L | 17 | ||
฿ 100.00 | IMAO | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | SUS420 | 17 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ติดตั้งชิ้นส่วนเสริม | รูปทรง | รู แบบตรง | อุณหภูมิทนความร้อน(℃) | 80 ° |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง