1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,152.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือ แคลมป์ยึด เครื่องมือ ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
·ประเภท TCDVSL มี กลไก ล็อค
· ก้านโยก พร้อมที่ ตัวจับชิ้นงาน เพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
·สำหรับ สเปค ล็อค เพื่อความปลอดภัยตัว ล็อค ทำงานใน ตำแหน่ง หนีบ
·ในการปลดล็อคให้เลื่อนที่ปิดกริปแล้วดึงคันโยก
·ไม่ต้องกังวลว่าจะหลุดจากการ หน้าสัมผัส ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นที่ แคลมป์ยึด สำหรับการประกอบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการเชื่อมจิ๊ก

คุณสมบัติตัว แคลมป์ปีกนก เครื่องมือฟรี

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ: TCDVSL (ล็อค)

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ โครงร่าง: TCDVS (ไม่มี ล็อค)

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด: TCDVSL (พร้อม ล็อค)

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด: TCDVS (ไม่มี ล็อค)

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แบบร่างของขนาดมิติ

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด (M5, ประเภท M10)

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด (แบบ M6 / M8)

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ดรออิ้งบอกขนาด (แบบ M12)

สเปค (TCDVSL / TCDVS)

ขนาดช่วง แขน เคลื่อนย้ายได้ช่วงของ ก้านโยก เคลื่อนย้ายได้โหลดก้านโยก (N)น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ จากด้านหลัง - หมายเหตุ)แรงยึดแคลมป์
ตำแหน่ง ขาพิน 1ตำแหน่ง ขาพิน 2ไม่ใช้ ขาพินตำแหน่ง ขาพิน 1ตำแหน่ง ขาพิน 2ไม่ใช้ ขาพินF 1 (กิโลนิวตัน)F 2 (กิโลนิวตัน)F 3 (กิโลนิวตัน)F 4 (กิโลนิวตัน)
TCDVSL
TCDVS
05100°-129°64°-77°1000.751.050.620.75
0683°56°141°56°46°84°1601.351.650.921.05
0893°13°158°61°26°86°1902.02.80.941.35
1097°176°59°19°91°2502.54.51.52.5
1288°11°164°60°24°2803.05.51.4
ขนาดMความสูงของ แคลมป์ยึดdPL1L2W3W41P1P2P3L3H1LW1W2
TCDVSL
TCDVS
05M5 × 0.8-25L30.95.11535258.14.14.5161414.55.563.513.29.1
06M6 × 1-35L37.66.119532910.25.25.51412-786.517.512.4
08M8 × 1.25-45L498.22762396.82119-96.510720.615.5
10M10 × 1.5-55L62.310.248955014.17.1932273.581315325.518.4
12M12 × 1.75-70L69.812.154113.5538.8--10.59173.52820.9

(หมายเหตุ) อย่าให้เกิน โหลดไฟฟ้า นี้เมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ชิ้นงาน จากด้านหลัง

รหัสรุ่น/ Part numberWHน้ำหนัก
(ก.)
TCDVSL0616053.4175.7330
TCDVSL0819051.1207.6435
TCDVSL1025056.5254869
TCDVSL12280271.11,046

TCDVSL (พร้อม ล็อค)

รหัสรุ่น/ Part numberWHน้ำหนัก
(ก.)
TCDVS0510022.5120.3104
TCDVS0616043.5169309
TCDVS0819041.5200.3411
TCDVS1025047247.4834
TCDVS12280265.51,020

TCDVS (ไม่มี ล็อค)

แคลมป์ปีกนก TCDVSL / TCDVS: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน (สำหรับ TCDVSL ตัวจับชิ้นงาน leversion) ที่

รหัสสินค้า
TCDVS05100
TCDVS06160
TCDVS08190
TCDVS10250
TCDVS12280
TCDVSL06160
TCDVSL08190
TCDVSL10250
TCDVSL12280
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแรงขันแน่น
(N)
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด แรงขัน (เลือกช่วงได้)
(N)
ตู้เก็บของนิรภัย

฿ 1,152.46

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10620[M5] M5 × 0.8500 ถึง 1,049ไม่มี

฿ 2,048.96

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10920[M6] M6 × 1500 ถึง 1,049ไม่มี

฿ 2,261.29

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10940[M8] M8 × 1.25500 ถึง 1,049ไม่มี

฿ 3,584.63

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 101500[M10] M10 × 1.51050 ถึง 2259ไม่มี

฿ 3,770.67

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 101400[M12] M12 × 1.751050 ถึง 2259ไม่มี

฿ 3,467.22

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10920[M6] M6 × 1500 ถึง 1,049มี

฿ 3,797.93

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 10940[M8] M8 × 1.25500 ถึง 1,049มี

฿ 5,201.58

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 101500[M10] M10 × 1.51050 ถึง 2259มี

฿ 5,386.24

CLAMPS 1 ชิ้น 7 วัน 101400[M12] M12 × 1.751050 ถึง 2259มี

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SAPH440 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์