(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ชนิด TCDHFL มีกลไกล็อก
· มีทั้งเหล็กกล้าและสแตนเลสให้เลือก
· ก้านพร้อมมือจับเพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม
· ตัวล็อกจะทำงานในตำแหน่งจับยึด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการล็อกนิรภัย
· หากต้องการปลดล็อก ให้เลื่อนที่ครอบมือจับ แล้วดึงก้าน
· หมดกังวลเรื่องการคลายจากการสัมผัส ฯลฯ
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม
Drawing แสดงโครงร่าง: TCDHFL-SUS (พร้อมระบบล็อกนิรภัย, SUS)
Drawing แสดงโครงร่าง: TCDHF (ไม่มีระบบล็อกนิรภัย, เหล็กกล้า)
Drawing ระบุขนาด: TCDHFL/TCDHFL-SUS (พร้อมระบบล็อกนิรภัย)
Drawing ระบุขนาด: TCDHF, TCDHF-SUS (ไม่มีระบบล็อกนิรภัย)
Drawing ระบุขนาด 1
Drawing ระบุขนาด 2
Drawing ระบุขนาด (ชนิด M4)
Drawing ระบุขนาด (ชนิด M5)
Drawing ระบุขนาด (ชนิด M6 ถึง 10)
Drawing ระบุขนาด (ชนิด M12)
ขนาด | ช่วงการเคลื่อนที่ ของด้าม | ช่วงการเคลื่อนที่ ของก้าน | โหลดของก้าน (N) | โหลดที่อนุญาตจากด้านหลัง - หมายเหตุ) | แรงยึดแคลมป์ | M | ความสูงของแคลมป์ยึด | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 (kN) | F2(kN) | F3(kN) | F4(kN) | |||||||
TCDHFL TCDHF TCDHFL-SUS TCDHF-SUS | 04 | 87° | 69° | 80 | 0.4 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | M4 × 0.7-16L | 11.7 |
05 | 86° | 67° | 100 | 0.65 | 0.9 | 0.5 | 0.62 | M5 × 0.8-25L | 17.2 | |
06 | 160 | 1.35 | 1.9 | 0.65 | 1.2 | M6 × 1-35L | 25.4 | |||
08 | 200 | 2.0 | 2.8 | 0.75 | 1.4 | M8 × 1.25-45L | 32.2 | |||
10 | 90° | 71° | 250 | 2.2 | 4.5 | 0.84 | 1.6 | M10 × 1.5-55L | 40 | |
12 | 88° | 68° | 280 | 2.4 | 5.5 | 0.8 | M12 × 1.75-70L | 52.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงขันแน่น (N) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | แรงขัน (เลือกช่วงได้) (N) | ชนิดสกรู ปลาย | ตู้เก็บของนิรภัย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 970.82 ฿ 602.98 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 250 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M4] M4 × 0.7 | เหล็กกล้า | ถึง 269 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 2,217.60 | IMA TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 250 | [สเตนเลส] SUS304 | [M4] M4 × 0.7 | สเตนเลส | ถึง 269 | สลักเกลียว สเตนเลส | ไม่มี | ||
฿ 1,084.65 ฿ 667.17 | CLAMPS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 500 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M5] M5 × 0.8 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 2,500.33 | IMA TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | [สเตนเลส] SUS304 | [M5] M5 × 0.8 | สเตนเลส | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว สเตนเลส | ไม่มี | ||
฿ 1,983.73 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 650 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M6] M6 × 1 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 3,290.32 | IMA TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 650 | [สเตนเลส] SUS304 | [M6] M6 × 1 | สเตนเลส | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว สเตนเลส | ไม่มี | ||
฿ 2,339.44 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 750 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M8] M8 × 1.25 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 4,513.96 | IMA TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 750 | [สเตนเลส] SUS304 | [M8] M8 × 1.25 | สเตนเลส | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว สเตนเลส | ไม่มี | ||
฿ 3,502.61 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 840 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M10] M10 × 1.5 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 3,732.61 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 800 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M12] M12 × 1.75 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ไม่มี | ||
฿ 3,547.84 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 650 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M6] M6 × 1 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | มี | ||
฿ 5,373.24 | IMA TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 650 | [สเตนเลส] SUS304 | [M6] M6 × 1 | สเตนเลส | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว สเตนเลส | มี | ||
฿ 3,798.09 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 750 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M8] M8 × 1.25 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | มี | ||
฿ 6,915.95 | IMA TOGGLE CLAMP | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 750 | [สเตนเลส] SUS304 | [M8] M8 × 1.25 | สเตนเลส | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว สเตนเลส | มี | ||
฿ 5,118.63 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 840 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M10] M10 × 1.5 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | มี | ||
฿ 5,348.02 | CLAMPS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 800 | [เหล็กกล้า] SAPH440 | [M12] M12 × 1.75 | เหล็กกล้า | 500 ถึง 2279 | สลักเกลียว เหล็กกล้า | มี |
กำลังโหลด …
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | ประเภทความสูงของ แขน | มาตรฐาน | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง