(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แคลมป์ยึดแบบไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ
[คุณสมบัติ]
· ก้านพร้อมมือจับเพื่อการใช้งานที่ดีเยี่ยม
· ตัวล็อกจะทำงานในตำแหน่งจับยึด เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการล็อกนิรภัย
· หากต้องการปลดล็อก ให้เลื่อนที่ครอบมือจับ แล้วดึงก้าน
· หมดกังวลเรื่องการคลายจากการสัมผัส ฯลฯ
[การใช้งาน]
· ใช้เป็นแคลมป์ยึดสำหรับจิ๊กประกอบ จิ๊กตรวจสอบ และจิ๊กเชื่อม
Drawing แสดงโครงร่าง: TCDHSL (พร้อมระบบล็อกนิรภัย)
Drawing แสดงโครงร่าง: TCDHS (ไม่มีระบบล็อกนิรภัย)
Drawing แสดงโครงร่าง: TCDHSL (พร้อมระบบล็อกนิรภัย)
Drawing แสดงโครงร่าง: TCDHS (ไม่มีระบบล็อกนิรภัย)
Drawing ระบุขนาด 1
Drawing ระบุขนาด 2
Drawing ระบุขนาด (ชนิด M5)
Drawing ระบุขนาด (ชนิด M6 ถึง M10)
Drawing ระบุขนาด (ชนิด M12)
ขนาด | ช่วงการเคลื่อนที่ของด้าม | ช่วงการเคลื่อนที่ของก้าน | โหลดของก้าน (N) | โหลดที่อนุญาตจากด้านหลัง - หมายเหตุ) | แรงยึดแคลมป์ | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 (kN) | F2(kN) | F3(kN) | F4(kN) | ||||||
TCDHSL/TCDHS | 05 | 86° | 67° | 100 | 0.65 | 0.9 | 0.5 | 0.62 | M5 × 0.8-25L |
06 | 160 | 1.35 | 1.9 | 0.65 | 1.2 | M6 × 1-35L | |||
08 | 200 | 2.0 | 2.8 | 0.75 | 1.4 | M8 × 1.25-45L | |||
10 | 90° | 71° | 250 | 2.2 | 4.5 | 0.84 | 1.6 | M10 × 1.5-55L | |
12 | 88° | 68° | 280 | 2.4 | 5.5 | 0.8 | M12 × 1.75-70L |
ขนาด | ความสูงของแคลมป์ยึด | d | P | L1 | L2 | W3 | W4 | d1 | P1 | P2 | L4 | L3 | H2 | H1 | W1 | W2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCDHSL TCDHS | 05 | 26.2 | 5.1 | 20 | 41.8 |
กำลังโหลด … ข้อมูลพื้นฐาน
|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง