(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- บริษัท IMAO CORPORATION นำเสนอชุด BSRC-SUS ของบอลสกรู (ลูกเซรามิก)
- บอดี้หลักของแคลมป์สกรูทำจากเหล็ก (SUS303) และมีการทำการเติมผิวด้วยออกไซด์สีดำ
- ส่วนจมูกของแคลมป์สกรูทำจากพลาสติกโพลีอะเซตัล
- สกรูมีขนาดให้เลือกใช้ 5 ขนาด คือ M5 x 0.8, M6 x 0.1, M8 x 1.25, M10 x 1.5, และ M12 x 1.75
- สกรูบอลนี้ใช้ลูกเซรามิกที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง และความต้านทานการสึกกร่อนที่ดีเป็นพิเศษ
- นอกจากนี้ยังมีความทนต่อความร้อนได้ถึง 200℃
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 419.72 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 0.8 | 20 | ||
฿ 419.72 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 0.8 | 8 | ||
฿ 449.73 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 0.8 | 12 | ||
฿ 458.34 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 1 | 10.8 | ||
฿ 458.34 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 1 | 16.8 | ||
฿ 458.34 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 1 | 20.8 | ||
฿ 474.60 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 1 | 25.8 | ||
฿ 574.70 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 1.25 | 11.2 | ||
฿ 576.73 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 1.25 | 13.2 | ||
฿ 614.84 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 1.25 | 21.2 | ||
฿ 614.84 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8 | 1.25 | 26.2 | ||
฿ 615.35 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.25 | 31.2 | ||
฿ 656.51 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 13.7 | ||
฿ 695.64 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 17.7 | ||
฿ 738.83 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 21.7 | ||
฿ 739.33 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.5 | 26.7 | ||
฿ 782.53 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.5 | 36.7 | ||
฿ 1,048.28 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.75 | 18 | ||
฿ 1,087.40 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.75 | 22 | ||
฿ 1,128.56 | CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.75 | 32 | ||
฿ 1,208.85 | IMA CLAMPING SCREW | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 12 | 1.75 | 42 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลาย | พื้นผิวทรงกลม | ชนิดสกรู | ประเภท เกลียว สมบูรณ์ | วัสดุ (เกลียว) | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | ซิลิคอน ไนไตรด์ เซรามิก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง