(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ อากาศขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา ( การ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ของไหล )
ประเภทการกระทำเดี่ยวที่ใช้งานง่ายเพียงเสียบปลั๊กเข้ากับซ็อกเก็ต
[คุณสมบัติ]
●กะทัดรัด
●น้ำหนักเบา:เบากว่า 30% (เปรียบเทียบใน บ้าน )
●อัตราการไหล สูงขึ้น
●ลดภาระบนข้อมือและไหล่ของคนงาน
ชนิด | มาตรฐาน | ประเภทข้อต่อ | ชนิดเกลียว | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | วัสดุ ซีล | NBR | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว | สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน / ท่อ โรงงาน / เครื่องจักร อุตสาหกรรม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20::60 |
ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ | R | ขนาดเกลียว ของ เกลียว | 1/4 | แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa) | 1.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OL22M ในชุด ช่องเสียบ เกลียว เกลียวนอก DS LITE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง