1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊ก ตัวเมีย แบบ ไม่มี เกลียว

IFI PIPE SUPPORT

ปลั๊ก ตัวเมีย แบบ ไม่มี เกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 544.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟรีปลั๊กสำหรับ เครื่องมือ ลมทั่วไป
การวางแนวทั้งหมด 60 °, มุม ดัด 30 °

[คุณสมบัติ]
●การ บิด สายยาง จะถูกตัดออก
●กำจัด สายยาง แตก
●ลดภาระของข้อมือและไหล่ของผู้ปฏิบัติงาน

รหัสสินค้า
FP6-2FF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 544.27

IFI PIPE SUPPORT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกนหมุน ประเภทข้อต่อ เกลียวตัวเมียเกลียว เกลียวนอก/ ตัวเมีย ปลั๊ก (เกลียวนอก)
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ ซีล NBR ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน ประเภทของ สกรู การเชื่อมต่อสายไฟ G
ขนาดเกลียว ของ เกลียว 1/4 แรงดันใช้งานสูงสุด (mpa) 1.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FP6-2FF ในชุด ปลั๊ก ตัวเมีย แบบ ไม่มี เกลียว