(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· ทำจากเรซิ่น ซึ่งช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับพื้นผิวเพลา
· สามารถใช้เป็นสต๊อปเปอร์ที่เพลา สำหรับยึดลิมิตสวิตช์ พูลเล่ย์ พินรองรับ และชิ้นส่วนอื่น ๆ ให้อยู่กับที่
รหัสสินค้า |
---|
ESCSS12 |
ESCSS14 |
ESCSS16 |
ESCSS18 |
ESCSS20 |
ESCSS25 |
ESCSS30 |
ESCSS35 |
ESCSS40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ID | OD | ความกว้าง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.89 | IMA SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 35 | 13 | ||
฿ 329.42 ฿ 151.83 | SET COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 14 | 35 | 13 | ||
฿ 242.90 | IMA SET COLLARS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 35 | 13 | ||
฿ 315.49 ฿ 151.81 | SET COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 18 | 40 | 14 | ||
฿ 330.25 ฿ 153.50 | SET COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 40 | 14 | ||
฿ 338.64 ฿ 160.82 | SET COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 50 | 14 | ||
฿ 339.33 ฿ 157.01 | SET COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 50 | 14 | ||
฿ 343.87 ฿ 173.00 | SET COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 65 | 14 | ||
฿ 306.20 ฿ 160.69 | SET COLLARS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 65 | 14 |
กำลังโหลด …
วิธีการยึด | แยก | สเปค | มาตรฐาน | วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ความหนา | รุ่นมาตรฐาน | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูด้านข้าง | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง