(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] · กุญแจ ล็อค LK และ LS มี รูปทรง พร้อม พื้นผิว ผิวตลับ ตลับลูกปืน/รองลื่น ที่ยกขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
LKH6 |
LKH8B |
LKH8C |
LKH10A |
LSH6X10 |
LSH6X16 |
LSH6X20 |
LSH8X16B |
LSH8X16C |
LSH8X25B |
LSH8X25C |
LSH10X20A |
LSH10X30A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนติดตั้ง(มม.) และ/หรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ประเภทส่วนติดตั้ง | ความยาวส่วนติดตั้งL (มิลลิเมตร) | วัสดุส่วนติดตั้ง | กระบวนการเจาะตัวเมีย เจาะรูกลม | กระบวนการเตรียมผิวส่วนติดตั้ง | ความสูงของตัวผลิตภัณฑ์ H (มิลลิเมตร) | ความยาวพื้นที่ ลูกบิด D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116.80 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวใน | - | ทองเหลือง | รูตาบอด | ไม่ | 20 | 32 | ||
฿ 234.26 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | - | ทองเหลือง | รูตาบอด | ไม่ | 24.5 | 40 | ||
฿ 252.12 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M8 | เกลียวใน | - | ทองเหลือง | รูตาบอด | ไม่ | 28 | 48 | ||
฿ 280.27 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวใน | - | ทองเหลือง | รูตาบอด | ไม่ | 34 | 56 | ||
฿ 116.96 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 20 | 32 | ||
฿ 124.21 | KNOBS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 20 | 32 | ||
฿ 117.58 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M6 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 20 | 32 | ||
฿ 124.98 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 24.5 | 40 | ||
฿ 231.29 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 16 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 28 | 48 | ||
฿ 125.76 | KNOBS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 24.5 | 40 | ||
฿ 239.48 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M8 | เกลียวนอก | 25 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 28 | 48 | ||
฿ 251.28 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 20 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 34 | 56 | ||
฿ 267.32 | KNOBS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | M10 | เกลียวนอก | 30 | [สเตนเลส] สเตนเลส | - | ชุบสังกะสี | 34 | 56 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | รูปแบบพิเศษ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | ใย โพลีเอไมด์ ( เสริมแรง ใยแก้ว) | การตัดแต่งขึ้นรูปปลายตัวผู้ด้วยเครื่องจักร | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำด้าน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง