(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·คุณสมบัติ วัสดุ ของ เรซิ่น อาจลดลงเมื่อใช้ในอุณหภูมิสูงและความชื้น
รหัสสินค้า |
---|
EFH80102CH6 |
EFH80102CH8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้ง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 695.04 | IMA HINGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6.5 | ||
฿ 695.04 | IMA HINGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 8.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท ตัวเครื่อง หลัก | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 102 |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิว ตัวเครื่อง หลัก | ไม่ |
กว้าง(มิลลิเมตร) | 80 | ฟังก์ชั่น เพิ่มเติม | ไม่ | วิธีการติดตั้ง | สกรู |
ประเภทรู สกรูติดตั้ง | Counterbored | สีหลัก ตัวเครื่อง | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง