(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ยางกันสั่นสะเทือน ของ Imao Corporation / ยางกันสั่นสะเทือน เจล (เกลียวใน ในด้านหนึ่ง) (VD7)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ความแข็ง (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ติด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | IMAO | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 330 | M6 | 24 | 70±5 | 20 | เหล็กกล้า | ||
฿ 98.71 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 82 | M6 | 24 | 40±5 | 20 | เหล็กกล้า | ||
฿ 98.71 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | M6 | 24 | 55±5 | 20 | เหล็กกล้า | ||
฿ 239.05 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 130 | M6 | 24 | 55±5 | 20 | สแตนเลส | ||
฿ 157.89 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 630 | M8 | 30 | 70±5 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 157.89 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 190 | M8 | 30 | 40±5 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 157.89 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 260 | M8 | 30 | 55±5 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 383.84 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 320 | M8 | 36 | 55±5 | 30 | สแตนเลส | ||
฿ 169.24 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 650 | M8 | 36 | 70±5 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 169.24 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 180 | M8 | 36 | 40±5 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 169.24 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 320 | M8 | 36 | 55±5 | 30 | เหล็กกล้า | ||
฿ 421.33 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 320 | M8 | 36 | 55±5 | 30 | สแตนเลส | ||
฿ 186.37 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 630 | M8 | 40 | 70±5 | 35 | เหล็กกล้า | ||
฿ 186.37 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 260 | M8 | 40 | 40±5 | 35 | เหล็กกล้า | ||
฿ 186.37 | IMA VIBRATION MATERIAL | 20 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | M8 | 40 | 55±5 | 35 | เหล็กกล้า | ||
฿ 458.82 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 300 | M8 | 40 | 55±5 | 35 | สแตนเลส | ||
฿ 400.88 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1950 | M10 | 68 | 70±5 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 400.88 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 490 | M10 | 68 | 40±5 | 50 | เหล็กกล้า | ||
฿ 400.88 | IMA VIBRATION MATERIAL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 890 | M10 | 68 | 55±5 | 50 | เหล็กกล้า |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / การแยกการสั่นสะเทือน | ลักษณะการดำเนินงาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | เกลียวใน ด้านหนึ่ง | ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | รูปกรวย | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ (NR) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง