(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง สำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี สเปค เหล็กยึด เดี่ยว โบลท์ อุปกรณ์เสริม BCS-08-22-BK (3 ชิ้น) รวมเป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม [การใช้งาน] มาตรฐาน M8 เชื่อม 3 เฟรม ที่มุมและใช้สำหรับฝาครอบนิรภัย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
CJR-4040-8 |
CJS-4040-8 |
CJT-4040-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เฟรม บังคับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 373.88 ฿ 216.33 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | AFSR-4040-8 | ||
฿ 284.31 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | ||
฿ 282.29 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AFSC-4040-8 |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | วัสดุ | Aluminum Die-casting + โพลีเอไมด์ | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบสี |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | เฉพาะฉากยึด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง