(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้าง อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อม สเปค ของ เหล็กยึด เดี่ยวและชิ้นส่วนยึดเสริม โบลท์ CS-08-18 (1 ชิ้น) และ ECCS-08-28 (1 ชิ้น) รวมเป็นอุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม M8 มาตรฐาน สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายใน ขนาดภายนอก เฟรม ได้ [แอพพลิเคชั่น] สำหรับเชื่อมต่อเมื่อมีวัตถุรบกวนภายใน
รหัสสินค้า |
---|
AEC-4040-8 |
AEC-4040-8-BNH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 364.61 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | ||
฿ 382.88 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6063S-T5(205) | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 15 | องค์ประกอบที่แนบมา | CS-08-18 (หนึ่ง), ECCS-08-28 (หนึ่ง) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง