• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Connecting Adapter M8 Series

 
Part Number
AEA-4080-8
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Extrusion Series NIC Autotec M8 Series Material A6063S-T5(205) Surface Treatment Alumite Treatment, Clear Coating
Color Silver Length(mm) 80 Width(mm) 40
Thickness(mm) 15 Attached Component CS-08-18 (2 Locations) Specifications Bracket only

Please check the type/dimensions/specifications of the part AEA-4080-8 in the Connecting Adapter M8 Series series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AEA-4080-8 ในชุด Connecting Adapter M8 Series