(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง สำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มี สเปค ของ เหล็กยึด เดี่ยวและอุปกรณ์เสริม (คลองเลื่อย ยึดชิ้นส่วน) M6 มาตรฐาน สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ภายใน ขนาดภายนอก เฟรม ได้
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6063S-T5(205) | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส |
---|---|---|---|---|---|
สี | เงิน | ความยาว(มิลลิเมตร) | 30 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 30 |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 10 | องค์ประกอบที่แนบมา | CS-06-12 (หนึ่ง), ECCS-06-19 (สอง) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AE-3030-6 ในชุด ข้อต่อปลาย AE-3030-6
รหัสสินค้า |
---|
AE-3030-6-BNH |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 329.81 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง