1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึดแคลมป์ M6 seriesCBR-30-6

NIQ BRACKET/JOINT

ตัวยึดแคลมป์ M6 seriesCBR-30-6
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 232.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] เหล็กยึด แคลมป์ยึด ซีรีส์ M6 พร้อม สีเคลือบชนิดอบ นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะผลิต ฉากยึด ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยการตัดและแปรรูป เฟรม เหล็กยึด

รหัสสินค้า
CBR-30-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 232.85

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M6 ซีรี่ส์ วัสดุ ADC-12 กระบวนการเตรียมผิว สีเคลือบชนิดอบ สีเงิน
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CBR-30-6 ในชุด ตัวยึดแคลมป์ M6 seriesCBR-30-6