• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

H10 Series Heavy Bracket ABLRD-50-8-N

Part Number
ABLRD-50-8-N
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
4 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Bracket Tape Tabbed Brackets Series NIC Autotec H10 Series Applicable Frame Width(mm) 50
Number of the Applicable Slots 1-Row Groove Tab Position Without Tab Additional Functions (Tabbed Bracket) Standard
Perpendicularity Without standard Specifications Bracket only Body Material ADC-12
Width(mm) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABLRD-50-8-N in the H10 Series Heavy Bracket ABLRD-50-8-N series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABLRD-50-8-N ในชุด H10 Series Heavy Bracket ABLRD-50-8-N