1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรี่ส์ H10 Delta ABLD-100-8-N

NIQ BRACKET/JOINT

ฉากยึด ซีรี่ส์ H10 Delta ABLD-100-8-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 330.31/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
ABLD-100-8-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 330.31

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด ฉากยึด แบบแท็บ Series NIC autotec H10 ซีรีส์ ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 100
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องสองแถว ตำแหน่ง แท็บ ไม่มี แท็บ ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) มาตรฐาน
ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน สเปค เฉพาะฉากยึด วัสดุ ตัวเครื่อง ADC-12
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 90

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABLD-100-8-N ในชุด ฉากยึด ซีรี่ส์ H10 Delta ABLD-100-8-N