(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] เหล็กยึด แบน ซีรีส์ M6 ความกว้างของร่อง 30 มม. พร้อม กระบวนการเตรียมผิว ด้วย กระบวนการอโนไดซิ่ง และ การเคลือบผิว ใส 2 ประเภท: เหล็กยึด เดี่ยวและ คลองเลื่อย ชิ้นส่วนยึด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 151.42 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | 30 | - | - | ||
฿ 302.55 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 30 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 348.83 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 30 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 320.78 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 30 | ชุดสกรู นัท | เหล็กกล้า | ||
฿ 267.21 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 30 | ชุดสกรู นัท | สแตนเลส | ||
฿ 183.28 ฿ 131.61 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | 60 | - | - | ||
฿ 371.35 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 60 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 463.31 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 60 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 409.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 60 | ชุดสกรู นัท | เหล็กกล้า | ||
฿ 386.74 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 60 | ชุดสกรู นัท | สแตนเลส | ||
฿ 239.07 ฿ 166.70 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เฉพาะฉากยึด | 90 | - | - | ||
฿ 381.68 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 90 | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 522.27 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 90 | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 439.14 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 90 | ชุดสกรู นัท | เหล็กกล้า | ||
฿ 533.63 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ชุดสกรู นัท | 90 | ชุดสกรู นัท | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | วัสดุ | A6N01S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง