• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

H10 Series Standard Bracket ABL-50

Part Number
ABL-50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Bracket Tape With Cover Series NIC Autotec H10 Series Applicable Frame Width(mm) 50
Number of the Applicable Slots 1-Row Groove Perpendicularity Without standard Specifications Bracket only
Body Material A6063S-T5(205) Surface Treatment Alumite Treatment / Clear Coating Width(mm) 40

Please check the type/dimensions/specifications of the part ABL-50 in the H10 Series Standard Bracket ABL-50 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABL-50 ในชุด H10 Series Standard Bracket ABL-50

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)