1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฉากยึด ซีรี่ส์ H10 Standard ABL-100

NIQ BRACKET/JOINT

ฉากยึด ซีรี่ส์ H10 Standard ABL-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 539.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
ABL-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 539.74

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เทป เหล็กยึด พร้อมฝาครอบ Series NIC autotec H10 ซีรีส์ ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) 100
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ ร่องสองแถว ความตั้งฉาก ไม่มี มาตรฐาน สเปค เฉพาะฉากยึด
วัสดุ ตัวเครื่อง A6063S-T5(205) กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว Alumite / การเคลือบผิวใส ความกว้าง(มิลลิเมตร) 90

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABL-100 ในชุด ฉากยึด ซีรี่ส์ H10 Standard ABL-100