• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

M8 Series Standard Bracket (Steel) BLHL

Part Number
BLHL-7580-8
BLHL-7580-8-BNH
BLHL-7580-8-CNH
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSSpecifications Screw Type Screw・Nut Material
Same day 10Bracket only--
4 Day(s) or more 10Fasteners SetUpset BoltSteel
4 Day(s) or more 10Fasteners SetBolt of washer included hexagonal socket headSteel

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Bracket Tape Thin Brackets Series NIC Autotec M8 Series Applicable Frame Width(mm) 80
Number of the Applicable Slots 2-Row Groove Perpendicularity Without standard Body Material SPHC
Surface Treatment Trivalent Chromate Width(mm) 75