1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นยึด ซีรี่ส์ M8 cantilever flat ABJP

แผ่นยึด ซีรี่ส์ M8 cantilever flat ABJP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
ABJP-4040-8
ABJP-4040-8-BNH
ABJP-4040-8-BNHS
ABJP-4040-8-CNH
ABJP-4040-8-CNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสเปค ชนิดสกรู สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย

฿ 216.38

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10เฉพาะฉากยึด--

฿ 254.25

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทUpset โบลท์เหล็กกล้า

฿ 287.36

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทUpset โบลท์สแตนเลส

฿ 271.79

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทชุดสกรู นัทเหล็กกล้า

฿ 300.36

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10ชุดสกรู นัทชุดสกรู นัทสแตนเลส

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M8 ซีรี่ส์ วัสดุ A6N01S-T5 กระบวนการเตรียมผิว การเคลือบผิว Alumite / เคลือบผิวใส
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 40